Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Identifikationslösungen

Kamerabasierte Codeleser (1D/2D/OCR) 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Die stationären 2D-Code-Scanner von SICK sind multiflexibel. 1D oder 2D, direkt markierte Codes (z.B. Laser, Dot peening, Ink Jet) auf Metall-, Kunststoffoberfläche oder auf Papier, für jede Applikation eine passende Lösung. Multikompatibel zeigen sie sich in ihrer Anbindefähigkeit: Von der Maschine bis hin zur Steuerung sind sie in jedes Umfeld integrierbar.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

 

ICR80x 

  • Omnidirektionale Codelesung
  • Optische Zielhilfe
  • Sehr kompakte Bauform
  • Geringes Gewicht, nur 37 g leicht (ohne Anschlussleitung)
  • Einfache Anbindung durch USB- und RS-232-Versionen
  • Entspricht Umweltrichtlinien – RoHS- und WEEE-konform
  • Triggerung individuell an Applikation anpassbar (Taster, Präsentationsmodus, serielle Befehle oder Hardwaretrigger via SICK-Anschlusstechnik)
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR840-2 

  • Einfache Parametrierung durch Live-Bild und automatisierter Auto-Setup Konfiguration
  • Omnidirektionale Lesung von direktmarkierten 1D- und 2D- Codes
  • Schnelle Bild- und Datenübertragung über Ethernet-Schnittstelle
  • Lesung im Stillstand mit hoher Auflösung garantiert sichere Identifikation auch sehr kleiner Codes
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR845-2 

  • Einfache Parametrierung durch Live-Bild und automatisierter Auto-Setup Konfiguration
  • Omnidirektionale Lesung von direktmarkierten 1D- und 2D- Codes
  • Schnelle Bild- und Datenübertragung über Ethernet-Schnittstelle
  • Lesung im Stillstand und in Bewegung garantieren eine sichere Identifikation und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR845-2L FlexLens 

  • Flexibler Leseabstand von 0,1 bis 3 m dank wechselbarem C-Mount-Objektiv
  • Einfache Parametrierung durch Live-Bild und automatisierter Auto-Setup Konfiguration
  • Omnidirektionale Lesung von direktmarkierten 1D und 2D Codes
  • Schnelle Bild- und Datenübertragung über Ethernetschnittstelle
  • Lesung im Stillstand und bei hohen Transportgeschwindigkeiten dank neuster Kamerasensoren und Windowing Funktion
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Show Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR85x-2 

  • Sichere, verdrehlagenunabhängige Identifizierung von bis 50 Codes auf langen Objekten, z.B. Leiterplatte mit vielen Codes
  • ICR850-2: Große Lesefeldbreite bei kleiner Auflösung von 0,2 mm Zellgröße
  • ICR852-2: Sichere Identifizierung von Miniaturcodes mit 0,10 mm Zellgröße
  • ICR855-2: Dekodierung bei höchsten Transportgeschwindigkeiten bis zu 12 m/s
  • Einfache Lesetaktung, horizontale Ausrichtung auf den Code nicht notwendig (Lesung im Durchlauf)
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR89x 

  • Großes Lesefeld für Bandbreiten bis 3000 mm
  • High-End-CCD-Sensor mit 8.192 Pixel
  • Integrierte Echtzeit-Fokussteuerung
  • Integrierter Hochleistungsdekoder
  • Integrierte Digitalzoomfunktion
  • OCR-kompatible Bildqualität
  • Online-Statusüberwachung aller Komponenten
  • Konstante Auflösung über das ganze Lesefeld

Mit unseren ICR89x-Kameras erhalten Sie auch maßgeschneiderte Systemlösungen.
Zu den Codelese-Systemen

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Show Title 

SICK bietet Ihnen darüber hinaus individuelle Systemlösungen 

Codelese-Systeme 

Maßgeschneiderte Lösungen 

Kundenindividuelle Systeme für Barcode- und Matrix-Code-Lesung sowie Video-Coding und Klarschrifterkennung finden Sie bei den Systemlösungen
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

Folgendes Produkt könnte für Sie auch interessant sein 

 

IVC-2D 

Leistungsstarke Smart Camera für Industrieumgebungen

  • Kombinierte Prüfungen mit einer einzigen Kamera
  • Arbeitet eigenständig, nach der Konfiguration kein PC notwendig
  • Einfach zu bedienende grafische Benutzeroberfläche für schnelle Applikationsentwicklung
  • Volle Flexibilität von Prüfentfernung und -gebiet
  • Einfache Anbindung an PLCs, Roboter und Anlagensteuerungen, die Ethernet/IP oder OPC unterstützen
  • Umfangreiches, industriegerechtes und kameragesteuertes Beleuchtungszubehör erhältlich

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche