Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > High Performance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>High Performance Sensors

Positions-Finder 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Die Positions-Finder DMP sind optoelektronische Sensoren, welche für die milimetergenaue Feinpositionierung unter anderem im Lager- und Förderbereich eingesetzt werden. Hier ergeben sich z.B. an Übergabe- und Andockstationen durch temperatur-, last- oder auch stahlbauabhängige Einflussgrößen wechselnde geometrische Bedingungen, welche eine sichere Positionierung unmöglich machen. Um dieses Problem zu lösen, wurde der Positions-Finder DMP entwickelt und weiterentwickelt. Die Sensoren werden speziell für die Feinpositionierung in x- und y-Richtung eingesetzt.

Für die Arbeitsreichweite von 200 mm - 350 mm empfiehlt sich der reflektorlos arbeitende DMP3. Das Gerät ist ein kamerabasierter Sensor, welcher auf Löcher oder Farbpunkte feinpositioniert.
Bei größeren Arbeitsreichweiten bis 2000 mm gelangt der DMP2 zum Einsatz. Dieser Sensor arbeitet mit Reflektoren.

Beide Geräte orientieren sich immer an den aktuell-tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort und ermöglichen so sichere und punktgenaue Ein- und Auslagerungsvorgänge oder auch Andockvorgänge.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

DMP2 

Präzise Feinpositionierung mit Reflektor

  • Abstand von 200 mm bis 2.000 mm
  • Einfache Auswertung durch Schaltausgänge oder Analogausgang
    4…20mA
  • Einfache Justage
  • Integrierte Software
  • Wiederholgenauigkeit: 0,15 mm
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

DMP3 

Präzise Feinpositionierung ohne Reflektor

  • Abstand von 200 mm bis 350 mm
  • Teach-in: zwei verschiedene Positionen
  • Vier Schaltausgänge
  • Integrierte Auswertung
  • Einfache Justage
  • Wiederholgenauigkeit: 0,15 mm
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche