Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > High Performance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>High Performance Sensors

Kontrastsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Die Kontrastsensoren KT von SICK erfassen geringste Kontraste bei höchsten Geschwindigkeiten, z. B. Druckmarken auf Folien, Verpackungen und Druckerzeugnissen. Nach dem Reflexionsprinzip erkennen sie schwache Grauwertunterschiede zwischen Marke und Hintergrund auf matten, glänzenden oder transparenten Oberflächen.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

KT10-2 

Für High-Speed-Applikationen mit höchsten Anforderungen

  • 20 µs Ansprechzeit (Jitter < 10 µs) für besonders schnelle Druckprozesse
  • Präziser Lichtfleck für hohe Wiederholgenauigkeit
  • 3-Farben-LED-Technologie
  • Automatische Drift-Korrektur
  • Qualitätsanzeige via Display
  • 5 Speicherbänke
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT8 CAN/ KT8L Laser 

Der Kontrastsensor für Kommunikation und hohe Tastweiten

  • Variante mit Laser für Detektion kleinster Objekte und hohe Tastweiten
  • Variante mit CAN-Schnittstelle für einfache Parameterverwaltung, Prozessdokumentation und Prozessadaption vom Leitstand
  • Automatische Drift-Korrektur
  • Kurze Ansprechzeit
  • 3-Farben-LED-Technologie für die sichere Erkennung aller Kontraste
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT5-2  

Der Standard in der Verpackungsindustrie

  • 3-Farben-LED-Technologie für die sichere Erkennung aller Kontraste
  • Verschiedene Teach-in für individuelle Anforderungen
  • Große Auswahl an Tastabständen
  • Glanzanpassung für hochglänzende Folien
  • Sichere Detektion selbst bei schwankendem Tastmaterial
  • Bewährtes Metallgehäuse, IP 67
  • Version KT5-2 Display: Maximaler Bedienkomfort durch intelligentes Display zur Visualisierung der Detektionssicherheit
  • Version KTL5 als Lichtleiterausführung
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT6-2 

Kontrastsensor im bewährten Metallgehäuse

  • 3CoLED: 3-Farben-Technologie zur sicheren Kontrastdetektion
  • Robustes Metallgehäuse
  • Einfaches 2-Punkt-Teach-in
  • Lichtaustritt an Längs- oder Querseite
  • Glanzanpassung bei hochglänzendem Tastgut
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT3 

High Performance im kleinen Gehäuse

  • Kleine Bauform für enge Platzverhältnisse
  • 3-Farben-LED-Technologie oder Weißlicht (NEU!)
  • Dynamisches Teach-in via externe Leitung
  • Statisches Teach-in auf Marke und Untergrund
  • KT3L Laser mit präzisem Lichtfleck bei großer Tastweite
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT2 

Kontrastsensor im robusten Metallgehäuse

  • Lichtsender rot oder grün
  • Empfindlichkeit einstellbar über Potenziometer
  • Hell- oder Dunkelschaltung über Steuerleitung wählbar
  • Schaltfolge 10 kHz
  • NPN- und PNP-Schaltausgang
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT1M 

Zylindrisches Gehäuse - clevere Montage

  • Weiße Sende-LED 450 … 650 nm
  • Anzeige-LED: Schaltausgang aktiv und Funktionsreserve
  • Montagezubehör
  • Hell- oder dunkelschaltend
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche