Skip Navigation Linkssick.com > Deutsch > Home > Produkte > Produktneuheiten > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
sick.com>Home>Produkte>Produktneuheiten>Optoelektronische Schutzeinrichtungen

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

S300 Expert: 

 Kompakter. Noch flexibler. Intelligenter. 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Merkmale 

Der Sicherheits-Laserscanner S300 Expert  
  • 8 umschaltbare Schutz- / Warnfelder (8 Feldsätze)
  • Bis zu 16 Überwachungsfälle möglich
  • Extrem kompakte Bauweise – kleinster Sicherheits-Laserscanner der Welt
  • Phänomenaler 270°-Scan-Winkel
  • Schutzfeldradius bis 2 m, Warnfeldradius bis 8 m
  • Konfigurationsspeicher integriert – Plug&Play für noch mehr Prozessverfügbarkeit
  • Komfortable Anzeigeelemente zur Schnellübersicht des Gerätezustandes
  • Inkrementalgeber-Eingänge für dynamische Überwachungsbereichumschaltung
Exemplarische Anwendungsfelder
  • Einsatz im mobilen als auch im stationären Bereich, horizontal sowie vertikal
  • Besonders geeignet für die Absicherung von fahrerlosen Transportsystemen und Servicerobotern mit Anforderung an hohe Anzahl von Warn- und Schutzfeldern

Applikationsanimationen 

S300 Expert