|
|
|
|
|

Page Header
|
Merkmale
Überzeugt durch Vielfalt: Lichtschrankenfamilie W11-2
- Kleines, robustes Kunststoffgehäuse
- Drehbarer M12 -Stecker / oder Leitung
- Schwalbenschwanzmontage
- Ausgezeichnete Fremdlichtunterdrückung
- Laserähnlicher Rotlicht-Lichtflecke dank Pinpoint Technologie
- Arbeitstemperaturbereich von -30°C bis + 60°C
- UL / ECOLAB / IP 69K
- Autokollimations-Lichtschranke zur Glaserkennung
- Taster mit Hintergrundunterdrückung bis 1100 mm
- Taster mt Vordergrundunterdrückung
- Taster energetisch mit Teach-In
Einsatzgebiete der W11-2:
Transparente Objekte; Folien , Flaschen erkennen,zählen,positionieren
- Nahrungsmittel und Getränkeindustrie
- Molkereien
- Verpackungstechnik
- Lagertechnik
Kartons,Boxen, Gebinde,Paletten erfassen, positionieren, zählen
- Verpackungstechnik
- Nahrungsmittel und Getränkeindustrie
- Lager / Fördertechnik
- Distributionstechnologie
Deckel, Schalen,Becher,Lebensmittel in unterschiedl. Form, Farbe, Größe postionieren, erkennen, selektieren, zählen
- Verpackungstechnik
- Holzbearbeitung
- Montagetechnologie
- Bäckereitechnik
|
|