Print
sick.com>Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

AFM/AFS60 

Absolut-Encoder 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Merkmale 

AFM/AFS60 
  • Hochauflösende Absolut Encoder mit 18 Bit Singleturn und 30 Bit Multiturn
  • Temperaturbereich -20°C bis +100°C
  • Anschlusstechnik: Stecker M12 und M23, steckbarer Kabelabgang in radialer und axialer Richtung
  • Sehr gute Rundlaufeigenschaften aufgrund großem Kugellagerabstand (30mm)
  • Sehr kompakte Abmessungen (Bautiefe von nur 30 mm)
  • Präzise optische Abtastung
  • Flexibler Einsatz durch programmierbare Version
  • Schutzart IP67 (Gehäuse) und IP65 (Welle),
  • Robuste Nickel-Codescheibe für raue Umgebungsbedingungen
  • Drehzahl mechanisch bis 9.000 U/min

Einige Einsatzmöglichkeiten:

  • Verpackungsmaschinen
  • Logistik
  • Holzbearbeitung
  • Erneuerbare Energien

Weitere Informationen zum Unternehmen SICK|STEGMANN finden Sie hier