Skip Navigation Linkssick.com > Deutsch > Home > Produkte > Produktneuheiten
Print
sick.com>Home>Produkte>Produktneuheiten

Woche für Woche: Innovationen für mehr Produktivität. 

Die Applikationen variieren, aber die Anforderungen bleiben dieselben: Produktivitätssteigerung und Kostensenkung. Im Jahr 2009 zeigt SICK mit 52 innovativen Sensorprodukten, wie zeitgemäße Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation die Basis für eine ausdauernde Effizienzsteigerung legen kann.

Produkt der Woche Nr. 52/52

Der leistungsstarke Inspector I40

Weitere Innovationen 

50/52

Vielseitig und schnell

Barcode-Handheldscanner IDM140-2 Bluetooth

49/52

Erfassungstolerant

Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion

48/52

Universelle Druckmessung

Elektronische Druckschalter PBS, PBT, PFT, PHT, LFH

45/52

Leistungsstarke 3D-Prüfung in rauer Industrieumgebung

IVC-3D Edelstahl

44/52

Haltet den Dieb!

Lasermesssystem LMS120

42/52

Die Richtung stimmt

Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Palletizer Advanced „Exit only“

41/52

Weltspitze

Lichtleiter-Lichtschranke WLL180T

39/52

Absolut in Position

Linear-Encoder TTK70 mit SSI- und Feldbusschnittstelle

38/52

Neue Wege in der Distanzmessung

Optischer Linear-Messsensor OLM100

36/52

Extraktiver Laser-Gasanalysator – auch für heiße Messungen!

GME700

35/52

Innovatives Design für flexiblen Einsatz

Klein-Lichtschranken W15

33/52

Eine präzise und saubere Sache

Druckmessumformer PHT

31/52

Der Distanzsensor für Ihren Vorsprung

DT50 Hi

30/52

Souverän an der Spitze

MCS300P

29/52

Sicherheits-Steuerung mit Perspektive

Flexi Soft

27/52

Mit Abstand am besten

Kamerabasierter 1D- und 2D-Codescanner ICR845-2L FlexLens

25/52

Gehen Sie einer sicheren Zukunft entgegen

Anlagenbegehung mit Sicherheitsexperten von SICK

23/52

Immer im Fokus

Barcodescanner CLV650

21/52

Setzt Bestmarken

Absolut-Encoder Singleturn AFS60

19/52

Überzeugt durch Vielfalt

Lichtschrankenfamilie W11-2

17/52

Good vibrations

Die neuen Füllstandgrenzschalter von SICK

15/52

Best in Form für High Frequency

RFID-Interrogator RFH620 für den Nahbereich

14/52

Wenn es auf wahre Größe ankommt

DWS510 Static – das neue statische Volumenmess- Wäge- und Identifikationssystem

12/52

Hygienisch, widerstandsfähig, vielseitig

Induktive und optische Sensoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

10/52

Lückenlos sicher und schnell

Sicheres Kamerasystem V300 WS Extended

8/52

Der Sensor, der niemals schläft

Induktiver Sensor IME

4/52

Saubere Leistung – kleiner, härter, besser!

W4S-3 Inox

2/52

Auf zu neuen Märkten

Lasermesssystem LMS100

1/52

Your Gateway to smart sensing

Automatisierungs-Lichtgitter-Familie SLG

51/52

Der neue zukunftsweisende Inspector I20-UV

49/52

Weltweiter Support

MEPAFLOW600 CBM

48/52

Klein und wendig

Positions-Encoder DDS36/DDS50x

47/52

Innovativ und variabel

Sicheres Kamerasystem V300 WS Extended

46/52

Absolut komplett

Encoder-Familie AFS/AFM60

44/52

Emissionsüberwachung – Mit bewährter Spitzentechnologie alles unter Kontrolle

MCS100FT

43/52

Wirtschaftliche Sensorlösung mit Zukunft

Zylinder-Lichtschranke Serie V180-2

40/52

Zeile für Zeile mehr Vorsprung

Array-Sensor AX20

39/52

Der leistungsstarke Inspektor

Inspector I40

37/52

Gerne im Freien

Laserscanner LD-MRS

36/52

Der große Kleine

Barcodescanner CLV505

34/52

Personen zählen

Vision-Kamera TVS100

32/52

EcoLine

Seilzugencoder EcoLine

30/52

Überragende Tastweite und top in Hintergrundausblendung

Reflexions-Lichttaster MHTB15 & MHTB15V HGA

29/52

Modulare Analysensysteme für Ihre Applikation

MKAS

28/52

Maschinen 2010

Effiziente CE-Kennzeichnung zur neuen Maschinenrichtlinie

26/52

The smart solution

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige PBS

24/52

Die neue Generation startet durch

Lumineszenzsensoren LUT8/9

22/52

Es muss nicht immer ein Lichtgitter sein

Lichtschranke WL27-3 mit Lichtband

20/52

Mehr Input, Mehr Output, Mehr Wert

IO-Link

18/52

Extrem robust und multiturnfähig

Kapazitive Motorfeedback-Systeme SEK/SEL 37 und 52

16/52

Einfach genau messen

Displacement-Sensor OD Value

14/52

Der Spezialist für UV-aktive Gase

DEFOR

13/52

Minivation: Der kleinste Lichtvorhang der Welt

miniTwin

11/52

Der neue flexible Vision-Sensor

Inspector I20

9/52

Festigen Ihre Position

Magnetische Zylindersensoren

7/52

In sechs Schritten zur sicheren Maschine

Leitfaden Sichere Maschinen

5/52

Flexibel in neuer Dimension

Absolut-Encoder AFM/AFS60

3/52

Unschlagbar kompakt und leistungsstark!

Sicherheits-Laserscanner S300 Expert